メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • シングルインダクタ3レベル降圧コントローラ
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜24V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜24V
  • プログラム可能なスイッチング周波数:最大367kHz(スイッチングノードで734kHz)
  • EXT5Vピンは、内部チャージポンプを介して5Vまたは10Vのゲート駆動電圧を生成します
  • 低シャットダウン電流:25μA
  • 両方向のパススルーモード(PTM)
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • 入力および出力電流モニタ
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 完全な保護:OCP、OVP、UVP、およびOTP
  • I2C互換なSMBus
  • 32 Ld 4x4 TQFNパッケージ

説明

このRAA489301は、VOUT < VIN/2、VOUT = VIN/2、VOUT > VIN/2の間でシームレスな遷移を提供する3レベルの降圧電圧コントローラです。このRAA489301は、幅広い安定化出力電圧と高効率を提供します。また、インダクタのサイズも大幅に縮小します。

先進のRenesas R3™テクノロジは、高い軽負荷効率、高速な過渡応答、シームレスなDCM/CCM (Discontinuous Current Mode / Continuous Current Mod) の移行を実現します。このRAA489301は、2Sから5Sの構成でさまざまな化学的性質のバッテリなどの入力ソースをサポートします。また、USB PDアダプタもサポートしており、最大24Vの安定化出力電圧に安全に変換します。また、このRAA489301は、広範囲の入力側DC電源を安定化出力電圧に変換することもできます。

3レベルの降圧構成に加えて、RAA489301は順方向と逆方向の両方でパススルーモード(PTM)をサポートします。PTMは、入力電圧と出力電圧が同一であるモードで高効率を実現します。このRAA489301は、入力電圧、入力電流、出力電圧、および出力電流の独立した制御ループを備えているため、CPU電源レールシステムのプリレギュレータとして使用できます。

このRAA489301には、絶縁MOSFET制御、可変出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、パワーグッドインジケータなどのシステム動作機能が含まれています。保護機能には、OCP (Over Current Protection)、OVP (Over Voltage Protection)、UVP (Under Voltage Protection)、OTP (Over Temperature Protection)があります。このRAA489301は、SMBus/I2Cを介したシリアル通信を備えているため、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。これらのプログラミングパラメータには、最小入力電圧、最大出力電圧、最大入力電流制限、および最大出力電流制限設定が含まれますが、これらに限定されません。

パラメータ

属性
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]3-Level Buck
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.84
Input Voltage (Max) [Rail 1]24
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)24
Output Current (Max) [Rail 1] (A)56
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)92 - 367
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-10 to +100°C, -40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN4.0 x 4.0 x 0.70320.4

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。

その他アプリケーション

  • CPU電源レールシステム用のプリレギュレータ
  • USB PD 3.0/3.1システム
  • ロボットやドローン
  • セキュリティ監視

適用されたフィルター