概要
説明
信頼性が高く、高出力かつ省エネルギな外部電源システムは、標準的な民生用電子機器の要件を超える性能が求められており、企業向けおよびコンピューティングハードウェアを含む、産業用オートメーション、医療・ヘルスケアなど、幅広い産業分野や用途で必要とされています。 このシステムは、GaN FETを活用して広範囲のAC入力から270Wの電力を供給し、調整可能な定電圧 (CV) DC出力を提供する高効率AC/DCアダプタです。
このシステムのメリット:
- 幅広いAC入力電圧範囲:90V~264V
- 最大54V/5AのDC出力、36V/44V/54Vの調整可能な定電圧 (CV) オプション付き
- 待機時消費電力:300mW未満
- EU CoC V5 Tier 2および米国エネルギ省Level VIIの両方のエネルギ効率規格に適合
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AC/DC
製品
GaN FET
製品
Half-Bridge Driver
製品
Optocoupler
製品
SR Controller
製品
Exiting Interactive Block Diagram