概要
説明
高性能コンピューティング、特殊産業機器、その他の用途向け電源アダプタは、民生用電子機器から産業・商業インフラに至るまで、幅広い産業分野で必要とされています。 このシステムは、GaN FETを活用して最大240Wの出力を提供する高効率AC/DCアダプタです。 高性能コンピューティングおよび産業用途向けに設計され、世界中の交流入力に対して安定した20V/12Aの直流出力を提供し、優れたエネルギ効率と頑丈でコンパクトな設計を兼ね備えています。
このシステムのメリット:
- 幅広いAC入力電圧範囲:90V~264V
- DC出力:最大20V/12A
- 待機時消費電力:150mW未満
- 高出力密度:3W/cm³
- EU CoC V5 Tier 2および米国エネルギ省Level VIIの両方のエネルギ効率規格に適合
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AC/DC
製品
GaN FET
製品
Half-Bridge Driver
製品
SR Controller
製品
Optocoupler
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
The Half‑Wave LLC Charging Topology provides a wide 5 to 48V operating range and delivers high power density and efficiency through a highly integrated PFC and Half‑Wave LLC architecture. It offers best‑in‑class low standby power, scalability up to 500W, and a low BOM cost, making it well‑suited for compact, efficient power designs across lighting, motor control, and fast‑charging applications.