メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Spiderは、R‑Car S4ベースのシステムを評価する専用のリファレンスプラットフォームとして機能し、OS、デバイスドライバ、およびアプリケーション開発をサポートします。 新たなE/Eアーキテクチャをサポートする車載ゲートウェイアプリケーション向けに、ハードウェアとソフトウェアを統合した完全な開発環境を提供します。

特長

  • MCUコアをR‑Car SoCに統合することで基板サイズとBOMコストを削減し、以前は別々に必要だったMCUドメインとアプリケーションSoCドメインの制御を 1 枚のボードで実現します。
  • 開発ボードは、コアSoC、パワーマネジメントIC(PMIC)、メモリを搭載したCPUボードと、インタフェースボードで構成され、多様なネットワークへの対応を可能にします。
  • 16チャネルのCAN FD(マルチファンクションにより 16チャネルのLINおよび8チャネルのSENTとしても使用可能)、2チャネルのFlexRay、2チャネルのPCIe v4.0 ×2レーン、3チャネルの5G-USXGMII Ethernetに対応します。
  • CPUボード上にR‑Car S4、LPDDR4x‑3200メモリ、およびHyperFlash™メモリを搭載することで、設計を簡素化し、市場投入までの時間短縮に貢献するコアシステムを実現。
  • R‑Car S4用に開発されたプリレギュレータとPMICの組み合わせにより、ISO26262 に準拠してASIL‑Dまでの機能安全要件を満たす各種電源電圧を提供可能。

アプリケーション

Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Automotive communication gateway platform features integrates MCU and SoC on one board and supports diverse networks and protocols.
車載通信ゲートウェイ プラットフォーム
R-Car S4 SoC、マルチネットワークサポート、最適化された電源管理を備えた統合車載ゲートウェイプラットフォーム。

その他アプリケーション

  • ゲートウェイおよびドメイン制御
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 2.42 MB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 854 KB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード XLSX 6.40 MB
回路図
ログインしてダウンロード ZIP 4.47 MB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.58 MB English
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 5.22 MB English
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 5.55 MB
7件
型名状態在庫SampleableECCN (US)HTS (US)
RTP8A779F0ASKB0SP2SActive在庫切れN/A3A991.a.28471.50.0150