特長
- FETのON/OFF時間の最小化(25ns、50ns)
- 擬似ランダム・スペクトラム拡散クロック(オプション)
- 10mAで80%を超える高効率降圧を実現
- 降圧周波数は400kHzまたは2.2MHzから選択可能
- 昇圧周波数は400kHzまたは2.2MHzから選択可能(2.2MHzには、降圧周波数が2.2MHzである必要がある)
- コールドクランク時のブーストイネーブル用VBATSセンス
- ブーストバイパスモード(CCMで降圧の場合)
- SYNC端子による外部同期
- デュアル加熱防止モニタ
- 6 x 6 mm 36Ld SC-QFNパッケージ
- AEC-Q100グレード1認定
- 機能安全に関する特長
- 電源投入時のセルフテスト(BIST)内蔵
- 定期チェック:内部リファレンス、PWMクロック、システムクロック、PGND/AGND接続、デュアル過熱モニタ、ECM終了遅延、VCC供給
- 降圧および昇圧OV/UV検出のための独立したリファレンスおよびフィードバック検出経路
- 降圧と昇圧の独立したフォルトインジケータ
- フェイルセーフ出力のロジックハイは信頼できるデバイスの状態を示し、すべての安全モニタがアクティブであることを示します。
説明
RAA271041は、ASIL-Dの車載システムに対応し、バッテリ低下時にも動作するデュアルレギュレータシステム用のコントローラです。 チャネル2昇圧レギュレータは、下流のチャンネル1昇圧レギュレータに供給する電圧レールを維持し、コールドクランキングなどのバッテリドロップアウト時にバック出力がレギュレーションを維持することを可能にします。
コールドクランクアプリケーションでは、チャンネル2昇圧は出力が調整可能で、VBAT入力電圧がユーザ設定可能なスレッショルド以下になったときにアクティブになります。 また、VBAT入力がユーザ設定のスレッショルド以上の場合、ブーストチャンネルのハイサイドMOSFETをONにしたまま、VBAT入力電圧をブースト出力に直接渡すブーストバイパスモードを搭載しています。 ブーストチャンネルは、常にオンになっているスタンドアロンブーストとして設定することも可能です。
チャネル2の昇圧出力は、チャネル1の降圧入力に供給されます。 降圧出力は、FB1 から VOUT1に直接接続して3.3Vまたは5Vの固定電圧として、あるいはVOUT1からFB1とグランド間の抵抗分割回路により0.8Vから5Vの可変電圧として構成することが可能です。
RAA271041は、起動時に最低6Vの入力電圧を必要とします。 チャネル2昇圧の入力電圧範囲は2.2V~42Vで、チャネル1降圧の入力電圧範囲は3.5V~42Vです。
RAA271041降圧チャネルは、省エネルギーモード(ECM)で動作し、外部負荷がかかっていないときの静止電流を6μA(標準)に低減し、低IQモードを提供することが可能です。 降圧スイッチング周波数は、工場出荷時に400kHzまたは2.2MHzにプログラムされています。 昇圧スイッチング周波数も工場出荷時に400kHzにプログラムされていますが、降圧周波数も2.2MHzであれば、オプションで2.2MHzにすることが可能です。 オプションのスペクトラム拡散動作により、EMIやノイズレベルを低減することが可能です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Automotive |
| Product Type | SoC |
| Processor Supplier | Renesas |
| Processor Name | R-CAR S4 |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 1 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.2 |
| Input Voltage (Max) (V) | 42 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 42 |
| Output Current Max (A) | 20 |
| Outputs (#) | 2 |
| Function | 2-ch PMIC |
| Comm. Interface | N/A |
| Battery Interface | No |
| GPIOs (#) | 5 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Switching Frequency (MHz) | 0.44 - 2.2 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SCQFN | 6.0 x 6.0 x 0.85 | 36 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイドシステムの演算 (脳) リアルタイムの知覚、制御、そして人間のような動きを統合する、超高性能AI演算ユニット | |
| 車載通信ゲートウェイ プラットフォーム R-Car S4 SoC、マルチネットワークサポート、最適化された電源管理を備えた統合車載ゲートウェイプラットフォーム。 |
その他アプリケーション
- Vehicle Computers
- Communication Gateway
- Domain Server
- Application Server
適用されたフィルター