メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2つの出力:
    • VP = +5.0V (デフォルト)
    • VN = -5.0V (デフォルト)
  • 2.8V〜4.4Vの入力電圧範囲
  • 効率>85.5%、VPとVN間の負荷が12mA
  • 21mm2ソリューションPCB面積
  • 同期整流用の集積FET
  • 補償回路とフィードバック回路を内蔵
  • I2C調整可能な出力電圧と設定
  • VP/VN放電抵抗を内蔵
  • シャットダウン時の消費電流:1μA
  • 複数のパッケージオプション:
    • 1.82 x 2.15mm、4x5 アレイ WLCSP (0.4mm ピッチ)
    • 20 Ld 3x4 mmミ TQFN
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

ISL98607は、±電源レールを必要とするスマートフォンなどの小型ディスプレイ向けの高効率電源です。 昇圧レギュレータ、LDO、および反転チャージポンプを内蔵しており、+5V (デフォルト)と-5V (デフォルト)の2つの出力レールを生成します。 ±5Vの出力電圧は、I2Cインタフェースを使用して50mVステップで最大±5.7Vまで調整できます。ISL98607は、昇圧レギュレータと反転チャージポンプ用の同期整流MOSFETを内蔵しており、変換効率を最大化します。 ISL98607は、すべての補償部品とフィードバック部品を内蔵しているため、BOM数を最小限に抑え、ソリューションのPCBサイズを21mm2に縮小します。 入力電圧範囲、高効率動作、および非常に低いシャットダウン電流により、このデバイスは1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションでの使用に最適です。 ISL98607は1.82x2. 15mm WLCSPおよび20 Ld 3x4mm TQFNパッケージで、デバイスは-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。

パラメータ

属性値
Boost Current Limit (A)1.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 4.4
Logic Voltage (Min)1.1
On Voltage Range (V)5 - 5.7
Off Voltage (Min) (V)-5.7
VBOOST (V)5.15 - 6
VOFF/VN-5.7 to -5
Logic Voltage (Max)5.5
VLOGIC1.1 to 5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)4.4
On Voltage (Max) (V)5 - 5
Advanced FeaturesOver/Under voltage, Over Current protection and Over temp protection

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN4.0 x 3.0 x 0.75200.5

アプリケーション

  • TFT-LCDスマートフォンディスプレイ
  • 小型/ハンドヘルドディスプレイ

適用されたフィルター