特長
- 標準動作条件で最大97%の効率
- 最小起動電圧
- 0.8V (ISL9111)
- 0.6V (ISL9111A)
- 最小動作電圧
- 0.7V (ISL9111)
- 0.5V (ISL9111A)
- 低消費電流: 20μA (typ.)
- VOUT = 3.3V時
- 100mA出力電流 @ VIN = 0.9V
- 240mA出力 @ VIN = 1.8V
- ロジック制御シャットダウン(Iq < 1μA)
- 出力電圧: max. 5.25V
- シャットダウン時の出力切断
- 軽負荷状態でのスキップモード
- 低電圧ロックアウト(ISL9111のみ)
- フォルト保護: OVP(ADJバージョンのみ)、OTP、短絡
- 6 Ld SOT-23 パッケージ
説明
ISL9111およびISL9111Aは、シングルセル、デュアルセル、または3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMHバッテリ駆動アプリケーション向けの電源ソリューションを提供します。 このデバイスの起動電圧は標準0.8Vで、最大5.25Vの出力電圧を供給できます。 両デバイスとも、出力が3.3Vのときに、シングルセル入力から100mA、デュアルセル入力から240mAを供給することが保証されています。 スイッチング周波数が1.2MHzと高いため、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューションのサイズを最小限に抑えることができます。
ISL9111およびISL9111Aは、内部補償型の同期整流昇圧コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。
ISL9111およびISL9111Aは、充電式バッテリと非充電式バッテリの両方のアプリケーションに対応します。 ISL9111はUVLO機能を備えており、内部で0.7Vでシャットオフして充電式バッテリを保護します。 ISL9111Aは、非充電式の1セル・バッテリの使用可能寿命を最大化するために、この機能をディスエーブルにしています。 これらのデバイスは、3.0V、3.3V、および5.0Vの固定出力電圧バージョン、または可変出力電圧バージョン(ADJ)で提供されます。 固定出力電圧バージョンは、フォルト状態監視用のFAULTピンも備えています。 ISL9111およびISL9111Aは、6 Ld SOT-23パッケージで供給されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Outputs (#) | 1 |
| Topology [Rail 1] | Boost |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 5.25 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.25 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.24 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 1000 - 1400 |
| Peak Efficiency (%) | 97 |
| SYNCH Capability | No |
| POR | No |
| Control Type | Current Mode |
| Input Voltage (Min) (V) | 0.5 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.25 |
| Output Voltage (Min) (V) | 2.5 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.25 |
| Quiescent Current | 20 µA |
| Switching Frequency (KHz) | 1.4 - 1.4 |
| Qualification Level | Standard |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOT23 | 2.9 x 1.7 x 0.00 | 6 | 1 |
アプリケーション・ブロック図
| Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。 | |
| スマート止水弁 スマート止水システムは、自動シャットダウン、スマートアラート、太陽光発電運転により、水漏れ被害を防ぎます。 | |
| スマート水漏れセンサ スマート水漏れセンサは、リークを検出し、遮断バルブをトリガし、Wi-FiとBluetooth経由でアラートを送信します。 |
その他アプリケーション
- 携帯HDMI、USB-OTGなどの製品
- パーソナル医療機器
- ワイヤレスマウス/キーボード
- Bluetoothヘッドセット
- モバイル音楽プレイヤ/デジタルスチルカメラ
- シングル・デュアル・トリプルセルのアルカリ電池、NiCd、NiMH
- 電源製品
適用されたフィルター