メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

スマートワイヤレス壁掛け時計

概要

説明

この時計の設計は、数字のスムーズな移行、自動輝度調整、および時刻設定に基づく輝度の変更を特徴としています。 調整はBluetoothまたは手動ボタンで行うことができます。 柔軟な低密度FPGAは、プロトコル変換を処理するディスプレイドライバとして使用され、複雑なエンコーダ方式とマルチセンサインタフェース(DSP)を使用するアプリケーションをサポートします。 GreenPAKは、ForgeFPGAに1.1Vを、レベルシフタに1.8Vと3.3Vを供給します。 さらに、ルネサスの低消費電力 Bluetooth® Low Energy (LE) 5.1 モジュールを使いスマートホームやビルシステムとの通信が可能になります。 光センサは、さまざまな光条件下で時計が正しく動作することを保証します。

このシステムのメリット:

  • 柔軟で効率的な制御のためのプログラマブルロジック
  • 設計を簡易化するための単一電源入力
  • 低システムコスト

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4WS015WS015WS015ButtonButtonButton ButtonButtonButtonNon-Renesas Component.9Ambient Light SensorAmbient Light SensorAmbient Light SensorSpeakerspeaker_8_Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69LCD/LED Segment DisplaySheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100ONONSheet.101OFFOFFSheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109AC Power SourceSheet.112Alternating Current 2222Sheet.116 5555Sheet.119 2 222Sheet.122 9999Sheet.125 8888Sheet.128Oscillator 32.768kHzOscillator 32.768kHzOscillator 32.768kHzVin = 5VVin = 5VVin = 5VSheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Connector 1.174Connector 1.174.168Sheet.177ForgeFPGAForgeFPGAForgeFPGAGPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIOVDDIOVDDIOVDDIOVDDCVDDCVDDCSheet.178PowerPAKPowerPAKPowerPAKLD00 1.8VLD00 1.8VLD00 1.8VLD01 1.1VLD01 1.1VLD01 1.1VLD02 3.3VLD02 3.3VLD02 3.3VLDI 5VLDI 5VLDI 5VSheet.179Bluetooth Low EnergyBluetooth Low EnergyBluetooth Low EnergyUARTUARTUARTVddVDDVDDI2CI2CI2CSheet.180Non-Renesas Component.25IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 2Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.182Level ShifterLevel ShifterLevel Shifter GPIGPIGPI VDD1VDD1VDD1GPOGPOGPO VDD2VDD2VDD2
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。