特長
- マルチコア: CM33F 96MHzのアプリケーションコア、CM0+ 96MHzのコンフィグアラブルMAC、センサノードコントローラ
- USBチャージャー内蔵(JEITA対応、SWフュエルゲージ)
- LCDディスプレイコントローラ
- 受信感度 -96dBm、送信出力 +6dBm
- 8チャネル14ビット シグマデルタA/Dコンバータ
- 512KB RAM
- 消費電力を効率化する7つの電源ドメイン(開発キットでは自動選択)
- 高度なセキュリティ
- Bluetooth LE 5.2と独自の2.4GHzプロトコル
- 豊富なインタフェースオプション
- DA1469x SDK バージョン 10.4.2はadvertising extensionsとperiodic advertisingをサポートします。詳細についてはルネサスまでお問い合わせください。
説明
SmartBond™ DA14695 Bluetooth® Low Energy(LE)5.2システムオンチップ(SoC)をベースとするDA14695モジュールは、DA14695ハードウェアの特長と機能をすべて備えています。 このモジュールには、すべての受動部品、アンテナ、32Mbit QSPI FLASHが内蔵されており、操作しやすいソフトウェアでサポートされています。 DA14695モジュールは幅広い市場での使用を想定されており、世界各国の認証取得している事から、開発コストを低減し、市場投入までの時間を低減します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Wireless Standard | BLE 5.2 Core specification + optional features |
| Proprietary 2G4 protocol | Yes |
| CPU | M33F |
| Flash Memory (KB) | 4096 |
| ROM (KB) | 128 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 4 |
| RAM (KB) | 512 |
| GPIOs (#) | 40 |
| Vcc (V) | 2.4-5.75 |
| Integrated DCDC | SIMO Buck DC-DC converter |
| Integrated Battery Charger | Yes, 560mA JEITA compliant charger |
| External Rails and Load Capacity | 1x 3V @ 150mA, 3x 1.8V @ 50mA each |
| Tx Current (mA) | 3 |
| Rx current (mA) | 1.8 |
| Output Power Range (dBm) | -18 - 6 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -96 |
| Clock Rate (MHz) | 96 |
| Flexible System Clock | Yes |
| Execute from FLASH | Yes |
| Hardware Crypto Engine | Yes |
| QSPI Interface (#) | 1 |
| SPI (#) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| UART (#) | 3 |
| ADC | 10-bit x 4-ch, 14-bit x 4-ch |
| USB Ports (#) | 1 |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| 2Mbps | Supported |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| Extended Advertising | Supported |
| Periodic Advertising | Supported |
| AoA | Supported |
| AoD | TX Supported |
| GATT Caching | Not Supported |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| MODULE | 15.85 x 20 x 2.5 | 84 | 1.5 |
製品比較
![]() | ||
| DA14695MOD | DA14695 | |
| Pkg. Dimensions (mm) | 15.85 x 20 x 2.5 | 6 x 6 x 0.82 |
| Pkg. Type | MODULE | VFBGA |
| GPIOs (#) | 40 | 44 |
| Wireless Standard | BLE 5.2 Core specification + optional features | BLE 5.2 Core specification + optional features |
| RAM (KB) | 512 | 512 |
アプリケーション・ブロック図
| クラウドソーシングによる位置追跡のためのBluetooth Low Energyタグ クラウドソーシングによる位置追跡用の超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。 | |
| 測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ 高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。 |
その他アプリケーション
- コネクテッド医療
- アセットトラッキング(充電式)
- ウェアラブル/フィットネス・バンド
- HID(ゲーム/AR/VR)
- 測位(充電式)
- 高精度な測距/近接(WiRa™)
- ホーム・オートメーション
- 産業オートメーション
- 充電式ワイヤレス製品
適用されたフィルター