メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 設定可能な出力電流制限値 56mA〜410mA/チャネル
  • IO-Link用標準ケーブルドライバ/物理層トランシーバ(マスタ、デバイス)
  • スルー・レート制御ドライバ
  • 電源投入リセット後に自動的にロードされる機能セットを広範囲で設定可能
  • DC/DCコンバータ搭載
  • IO-Link固有のWURQ検出
  • システム構成とステータス情報のためのオンチップレジスタとEEPROM
  • オンチップレジスタおよびEEPROMへのアクセス用SPIインタフェース
  • デジタルインタフェース:3.3V出力、5Vトレラント入力
  • IC温度監視・診断

説明

ZIOL2401は、独立した2つのHV I/Oチャネルを提供するラインドライバ/レベルシフタICで、幅広いシステム機能を設定できます。 ファクトリオートメーションアプリケーションにおけるセンサ/アクチュエータシステムの物理層に対応し、特に通信規格IO-Linkをサポートするように設計されています。 出力ドライバはプッシュプル段で、タンデムモードでは全動作温度で3.3Ω以下のRDSonを達成します。 構成はオンチップEEPROMに保存され、電源投入時に自動的にZIOL2401のコントロールレジスタにロードされます。 また、ZIOL2401は、過負荷や過熱状態などのステータス情報を提供します。 SPIインタフェースは、コンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタへのアクセスをサポートしています。 ZIOL2401は、強力なCMOSミックスドシグナル技術で製造されており、最大40Vまでの電源電圧を可能にします。 3.3Vの低電圧コア電源との組み合わせで、全動作温度範囲においてEEPROMの読み出し/書き込み機能を保証しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Master/DeviceM/D
Advanced FeaturesIntegrated DC/DC
Supply Voltage (V)8 - 36
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。
Resistive sensor platform block diagram features a sensor signal conditioner (SSC), ultra-low power processing, and an IO-Link interface.
IO-Link対応抵抗式センサプラットフォーム
IO-Link接続とSSC前処理機能を備えた、低消費電力かつ高性能なセンシングにより、システムへの組み込みが容易です。
Industrial Sensor Network Slave Block Diagram
産業用センサネットワーク
柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Reel Size (in)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ZIOL2401BI1RActiveAvailable在庫切れVFQFPN1ku | $3.2424#Reel15000#13inYese3 Sn-40 to 85°CTHAILANDGERMANY
ZIOL2401BI1WActiveN/A在庫ありVFQFPN1ku | $3.2424#Reel11800#7inYese3 Sn-40 to 85°CTHAILANDGERMANY

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits