メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護(ラッチ停止)
    • 過熱保護(ラッチ停止)
  • クランキング動作対応
  • 診断機能内蔵
    • 負荷電流センス(精度向上機能)
    • 異常状態でのフォルト出力
  • バッテリ逆接続保護機能(セルフターンオン)
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: TO252-7
    • タイプ:ハイサイド
    • チャネル:1
    • Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:2.3
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:3.0
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:4.8
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 35
    • IL1 (SC) (A): 110
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150

説明

RAJ2810024H12HPFは、小型のTO-252パッケージに搭載された2.3mΩシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。Nominal電流より低い電流領域でも電流センス比精度向上する電流精度向上機能を搭載しています。

充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 

パラメータ

属性値
FunctionHigh Current Operation
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)2.3
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TO-252-76.5 x 6.1 x 2.47

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the hands-on/off detection (HOD) system featuring SSC-based multi-channel impedance sensing, shared HOD and heater electrodes, IPD-driven heater control and MCU capacitive touch sensing.
ハンズオフ検知 (HOD) &ステアリングスイッチシステム
ハンズオフ検知、加熱機能、タッチ操作を備えた自動運転ステアリングシステム。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Power Distribution Box with E-Fuse Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール(eFuse付き)
IPDベースの保護、スマート診断、軽量化を備えたコンパクトで信頼性の高いeFuseシステム。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAJ2810024H12HPD#GB0ActiveN/A在庫ありMP-25ZT1ku | $1.6677#1YesMALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう