メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IEC 61000 ESD protection on RS-485 I/O pins: ±16.5kV
  • Class 3 ESD level on all other pins: >7kV HBM
  • ±3kV EFT immunity of bus I/O pins
  • Full fail-safe (open, short, terminated/floating) receivers
  • Hot plug - Tx and Rx outputs remain three-state during power-up
  • True 1/8 unit load allows up to 256 devices on the bus
  • Single 3.3V supply
  • High data rates: up to 250Kbps
  • Low quiescent supply current: 800μA (Max)
  • Ultra-low shutdown supply current: 10nA
  • -7V to +12V common-mode input/output voltage range
  • Half and full duplex pinouts
  • Current limiting and thermal shutdown for driver overload protection
  • Tiny MSOP packages consume 50% less board space
  • Pb-free (RoHS compliant)

説明

The RAA788172 3V half-duplex powered RS-485/RS-422 transceiver features a high output drive and high EFT and ESD protection. The device is immune to ±3kV IEC 61000-4-4 EFT transients and can withstand up to ±16.5kV IEC 61000-4-2 ESD strikes without latch‑up.

The RAA78817x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 250kbps, 500kbps, and 20Mbps with a performance that is characterized from -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to +105°C, -40 to +125°C
Devices Allowed on Bus256

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。

その他アプリケーション

  • Industrial networks in factory automation
  • Building automation: lighting, elevators, HVAC
  • Industrial process control networks
  • Security camera networks
  • Networks with a star topology
  • Long-haul networks in coal mines and oil rigs
  • High node-count networks
  • Automated utility e-meter reading systems

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA7881722GSP#AB0ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOIC1ku | $0.788#Tube31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3CHINA, TAIWANUSA
RAA7881722GSP#HB0ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
SOIC1ku | $0.788#Reel31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3MALAYSIA, TAIWANUSA
RAA7881722GSU#AB0ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
MSOP1ku | $0.788#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3MALAYSIAUSA
RAA7881722GSU#HB0ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
MSOP1ku | $0.788#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3MALAYSIAUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。