メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Universally compatible pinout and command set
  • Standard block architecture
  • Supports dual I/O, quad I/O, QPI, and XiP operations
  • Quad SPI enabled
  • SPI frequency up to 133MHz
  • Continuous read, wrap, and burst modes for XiP

説明

The AT25QL1281C is a 128Mbit serial peripheral interface (SPI) flash memory designed for use in a wide variety of high-volume industrial, consumer, and connectivity applications. It can be used for storing program memory that is copied from flash memory into the embedded or external RAM during system boot. It can be used for directly executing program code from flash memory (execute in place [XiP]).

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Speed133 MHz
InterfaceQuad SPI, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.7
Read Current (mA)3.2
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

アプリケーション・ブロック図

The 3-phase PFC inverter features high-performance MCUs for digital PFC control and communication, supporting power capacities of up to 20kW.
20kW 三相PFCインバータ
三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート
Single board computer gateway block diagram featuring an MPU with Arm Cortex-A55 core combined with dual Arm Cortex-M33 and a wide set of sensor connectivity options.
シングルボードコンピュータゲートウェイ
Arm Cortex-A55およびArm Cortex-M33コアを搭載したSBCゲートウェイは、効率的な処理、柔軟性、および接続性を提供します。
USB IO-Link Master Block Diagram
USB IO-Linkマスタ
ポータブルUSB IO-Linkマスタを使用すると、ゲートウェイなしでIO-Linkデバイスのテストと構成が容易になります。
Access Control System with NFC, Camera, and Capacitive Touch Authentication Block Diagram
NFC、カメラ、静電容量式タッチ認証を備えたアクセス制御システム
アクセス制御システムは、NFC、Wi-Fi、PoE、ローカルストレージ、および柔軟なOSサポートにより、セキュリティを確保します。
The entry‑class HMI platform block diagram features MPU architectures delivering 64‑bit performance and hardware‑grade reliability.
エントリークラスのHMIプラットフォーム
エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。
Single Board Computer Block Diagram
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。
Mini-LED TV Backlight Unit - Large Matrix Block Diagram
ミニLED TV用バックライトユニット
効率的なMPUベースのLEDバックライトとダイナミックパワーコントロールにより、最適なTVパフォーマンスが保証されます。
Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。
Industrial Automation Platform with Arm Cortex-A53 Block Diagram
Arm Cortex-A53搭載の産業用オートメーションプラットフォーム
この産業用オートメーションプラットフォームは、iMX8シリーズのアプリケーションプロセッサを含むArm Cortex-A53 MPU向けに設計されています。
HMI SoM with AI Accelerator Block Diagram
AIアクセラレータを備えたHMI SoM
高性能産業用HMI向けのスケーラブルAI対応SMARC SoM。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusStockPackageBudgetary Price (USD)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
AT25QL1281C-MUE-TActiveIn Stock5x6 DFN1ku | $0.962<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25QL1281C-MWUE-TActiveOut of Stock6x8 DFN1ku | $1.054<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25QL1281C-SUE-TActiveOut of StockSOICW1ku | $0.869<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25QL1281C-SXUE-TActiveOut of StockSOIC-161ku | $1.077<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="Request Samples" rel="noreferrer">Request Samples</a>Tape & Reel3
AT25QL1281C-UAUE-TActiveOut of StockWLCSP1ku | $1.035Tape & Reel1

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう