メインコンテンツに移動

特長

  • 入力電圧 2.8V~5.5V
  • 3つの降圧コンバータ、0.3V~3.34V、最大2.5A
    • DVS対応
  • 3MHzのスイッチング周波数により、薄型インダクタの使用が可能
  • 4つのLDOレギュレータ、0.9V〜3.6V、最大300mA
  • 5つのGPIO

説明

DA9061は、柔軟性と拡張性に優れたシステム電源管理IC(PMIC)で、さまざまなマルチコアSoC、FPGA、メモリサブシステム、ペリフェラルに電源を供給することができます。フルパワーツリー管理と複数のスリープモードにより、インフォテインメント、テレマティクス、ADASアプリケーションに適した電力効率の良いシステム・ソリューションが実現します。このデバイスには、最大300mAまでの出力電圧をプログラム可能な4つのLDOと、降圧あたり最大2.5Aまでを供給する3つの大電流降圧コンバータが含まれています。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのFETは必要ありません。また、スイッチング周波数が高いため、薄型のインダクタを使用することができ、低コストで最小のフォーム・ファクタ システム・ソリューションが実現できます。このソリューションは、車載用AEC-Q100グレード 2にも対応しています。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。入力電圧範囲は2.8V~5.5Vで、標準的な5V電源やUSB電源に適しています。

メリット

  • 省エネ技術の強化:
    • ダイナミックボルテージスケーリング(DVS)
    • プログラム可能な電源マネージャ
  • セキュリティの強化:
    • システム供給監視
    • ジャンクション温度監視
    • ウォッチドッグタイマ
  • ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
  • AM帯を避けた3MHzのスイッチング周波数
  • パッケージ:QFN-40、6mm×6mm、0.5mmピッチ
  • 車載グレード2のバージョンが利用可能 - DA9061-A

対応するSoC PMICプラットフォーム

  • Xilinx MPSoCおよびFPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3EG、ZU7EV、ZU9CG)
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)
  • NXP® i.MX プロセッサファミリ
    • NXP i.MX 6
    • NXP i.MX 6UL
    • NXP i.MX 6ULL
    • NXP i.MX 7Solo

パラメータ

属性
Processor NameRZ T2M, i.MX 6Solo, i.MX 7Solo i.MX 6
Product TypeMPU
Total step-down DC/DC converter channels (#)3
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)2.5
Outputs (#)7
Function7-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3
USB-Power ManagementNo
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
QFN400.5

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
Mini-LED TV Backlight Unit - Large Matrix Block Diagram
ミニLED TV用バックライトユニット
効率的なMPUベースのLEDバックライトとダイナミックパワーコントロールにより、最適なTVパフォーマンスが保証されます。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

その他アプリケーション

  • ポータブル産業および医療機器
  • TVドングル
  • 電子書籍リーダー
  • シングルコアおよびデュアルコアアプリケーションプロセッサ用の電源。たとえば、i.MX™ ファミリなど
  • FPGA用電源
  • 車載インフォテインメント/ダッシュボード
  • IoTデバイス

適用されたフィルター