メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ミニLED TV用バックライトユニット

概要

説明

リアルタイムのArm® Cortex®-R4ベースのMPUは、最先端のテレビ用の大型マトリクスLEDバックライトシステムと、高精度の32チャネルLEDバックライトドライバの制御を可能にします。 内蔵のドライバフィードバックチャネルは、LED電源電圧レベルを制御することにより、全体的な消費電力を動的に最小化します。 デジタルシステムとインタフェースの電力は、プロセッサ用パワーマネジメントIC(PMIC)と高効率の降圧コンバータによって供給されます。 QSPIフラッシュメモリは、ソフトウェアと輝度マッピングを保存し、効率的で応答性の高いパフォーマンスを実現します。

このシステムのメリット:

  • 柔軟なMPUベース、ソフトウェア制御、ラージマトリックス輝度およびクロミナンス制御。
  • このMPUは、LED調整とビデオコンテンツ間の伝搬遅延を最小限に抑え、ビデオバッファサイズを縮小します。
  • ダイナミックLED電源電圧調整により、電力損失が最小限に抑えられます。
  • 高度に機能統合された効率的なシステムPMIC。
  • LLCから電源LEDおよびシステム電源への単一の可変電圧レール。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4KR036KR036KR036T-ConT-ConT-ConMain TV SoCMain TV SoCMain TV SoCTemperature SensorTemperature SensorTemperature SensorQSPI FlashQSPI FlashQSPI FlashPMICPMICPMICBuckBuckBuck32ch LED Driver 132ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 232ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 332ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 432ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 532ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 632ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 732ch LED Driver32ch LED Driver32ch LED Driver 832ch LED Driver32ch LED DriverSheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.154Plug.321Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165 Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.168Plug.321Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.182Plug.321Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Sheet.193 Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.196Plug.321Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207 Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.209Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.211 Daisy ChainDaisy ChainDaisy Chain Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSheet.215 Daisy ChainDaisy ChainDaisy ChainSync Signal (Vsync/Hsync)Sync Signal (Vsync/Hsync)Sync Signal (Vsync/Hsync)LED Brightness MapLED Brightness MapLED Brightness Map VDRVVDRVVDRV 5V5V5VFeedback for VDRVFeedback for VDRVFeedback for VDRV12V VDRV12V VDRV12V VDRVFBFBFBHV-DCHV-DCHV-DCAC 120V/220VAC 120V/220VAC 120V/220VMCU I/F BoardMCU I/F BoardMCU I/F BoardPower BoardPower BoardPower BoardLED Plate BoardLED Plate BoardLED Plate BoardConnector 1.168Sheet.238Connector 1.168.239PlugSheet.241Sheet.242Sheet.243Sheet.2443.3V3.3V3.3V1.2V1.2V1.2V3.3V3.3V3.3V5V5V5VSheet.249Connector 1.168.250Sheet.251Connector 1.168.252Sheet.253Sheet.254Connector 1.168.255Connector 1.168.257Sheet.265Connector 1.168.267PFCPFCPFCWide LLCWide LLCWide LLCLLCLLCLLCSheet.268MPUMPUMPUGPIO*GPIOGPIOEthernet*EthernetEthernetI2CI2CI2CQSPIQSPIQSPISPI1SPI1SPI1SPI2SPI2SPI2SPI3SPI3SPI3SPI4SPI4SPI4RGB Light SensorLight SensorLight Sensor
Exiting Interactive Block Diagram