メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

36 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
Y-RH850-E2X-292PIN-PB-T1-V2RH850/E2x 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-E2X-373PIN-PB-T1-V3RH850/E2x 373pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-E2X-468PIN-PB-T1-V1RH850/E2x 468pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-EMMC-SFMA-EXT-BRDeMMC/SFMA Extension Board for the RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-048PIN-PB-T1-V1RH850/F1x 48pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-064PIN-PB-T1-V1RH850/F1x 64pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-080PIN-PB-T1-V1RH850/F1x 80pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-100PIN-PB-T1-V3RH850/F1x 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-144PIN-PB-T1-V3RH850/F1x 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-176PIN-PB-T1-V4RH850/F1x, RH850/F1Kx 176-pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformStarterRenesas
Y-RH850-F1X-233PIN-PB-T2-V1RH850/F1x 233pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-272PIN-PB-T2-V1RH850/F1x 272pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-F1X-324PIN-PB-T1-V1RH850/F1x 324pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1X-100PIN-PB-T1-V2RH850/P1X 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1X-144PIN-PB-T1-V2RH850/P1X 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-080PIN-PB-T1-V1RH850/P1X-C 80pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-100PIN-PB-T1-V1RH850/P1X-C 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-144PIN-PB-T1-V1RH850/P1X-C 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-156PIN-PB-T1-V1RH850/P1X-C 156pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-292PIN-PB-T1-V2RH850/P1X-C 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-P1XC-404PIN-PB-T1-V2RH850/P1X-C 404pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-SENT-EXT-BRD-V2SENT Interface Extension Board for the RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas
Y-RH850-TFT-EXT-BRDTFT Display Extension Board for the RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-144PIN-PB-T1-V1RH850/U2A 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-156PIN-PB-T1-V1RH850/U2A 156pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-176PIN-PB-T1-V1RH850/U2A 176pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-292PIN-PB-T1-V2RH850/U2A 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-373PIN-PB-T1-V1RH850/U2A 373pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2A-516PIN-PB-T1-V1RH850/U2A 516pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2B-292PIN-PB-T1-V1RH850/U2B 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2B-373PIN-PB-T1-V1RH850/U2B 373pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2B-468PIN-PB-T1-V1RH850/U2B 468pin Piggyback Board of RH850 Evaluation PlatformEvaluationRenesas
Y-RH850-U2B10-TB-RAA271084RH850/U2B10 Target Board with Power Management IC RAA271084 (ASIL D)EvaluationRenesas
Y-RH850-X1X-MB-T1-V1RH850 Generation 1 Base-Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas
Y-RH850-X1X-MB-T2-V1RH850 Generation 1 Network-Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas
Y-RH850-X2X-MB-T1-V1RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation SystemEvaluationRenesas