メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The 8V97051L-EVK is designed to help customers evaluate the 8V97051L RF synthesizer/phase-locked loop (PLL). When the board is connected to a PC running Timing Commander™ software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or using register settings to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8V97051L
  • Fully configurable through the Timing Commander software
  • USB powered for portability
  • Onboard 25MHz TCXO plus alternate SMA input provides flexibility for input reference selection

使用製品

サンプル&ご購入

8V97051L-EVK Evaluation Board

8V97051L-EVK

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。