メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

This is the evaluation kit for the Renesas 8A34043 ClockMatrix Multichannel Digital PLLs (DPLLs)/Digitally Controlled Oscillators (DCOs). The 8A34043 provides four independent timing channels that can be configured as DPLLs or as DCOs. The DPLL channels can be used for jitter attenuation and frequency translation. The DCOs can be programmed to synthesize the desired frequency and they can be steered by external software with resolution of 1.11E-16. The DPLLs can lock to virtually any frequency from 1kHz to 1GHz and the DPLLs and DCOs can generate virtually any frequency from 0.5Hz to 1GHz with typical jitter below 150fs RMS from 12kHz to 20MHz.

特長

  • 2 differential clock inputs
  • 12 differential outputs
  • 1 serial port channel
  • On-board EEPROM
  • 7 GPIO controls
  • Selectable voltage controls

使用製品

サンプル&ご購入

8A34xxx - 48QFN Evaluation Board (perspective)

8A34043-EVK

アクティブ
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。