メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

自動芳香器リファレンスデザイン(AS064-AIRFRSHNRREFZ)は、10分、20分、または40分ごとにスプレーするオプションを備えた、フレグランスの放出を制御できる柔軟なタイマを備えています。 これにより、香りの強さをカスタマイズできます。 ユニットは、付属の取り付け穴を使用して簡単に壁に取り付けたり、内蔵スタンドを使用して棚に置いたりすることができます。 便利な電池式のこの部屋の自動芳香器は、手間をかけずにあなたのスペースを24時間いつでも新鮮な香りに保ちます。

特長

  • RL78/G15 汎用アプリケーション向けの小型マイコン
    • 豊富な周辺機能
    • ピン数が少ない
    • 動作周波数:16MHz
  • STOPモードでの低動作電流(<1μA)

アプリケーション

スマート家電

使用製品

サンプル&ご購入

AS064-AIRFRSHNRREFZ Reference Design Board

AS064-AIRFRESHENER-REF1Z

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RL78/G15 Fast Prototyping Board

FPB-RL78G15 アクティブ

RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino... 続きを読む

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。