メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

The 8EBV89317 10G Ethernet PLL Evaluation board for Industrial Automation and Power Systems allows the user to connect up to three single ended reference inputs via SMA connectors. The reference inputs can operate at 1PPS (1Hz), 25MHz, 125MHz or 156.25MHz. Synchronization functions are provided by the 8V89317 Digital PLL (DPLL) device, which integrates an embedded clock synthesizer.

As well as clock inputs and outputs, the evaluation board supports control and monitoring of the 8V89317 device from a Windows or Linux computer over its I2C interface using the onboard USB to I2C converter.  The 8EBV89317 ultra-low jitter output clocks can be used to directly synchronize 10GBASE-R Ethernet PHYs and XAUI or QSGMII devices by connecting the evaluation board’s SMA connectors to differential reference clock inputs on the system board.

特長

  • SMA connector inputs for three single ended 1PPS (1Hz), 25MHz, 125MHz, or 156.25MHz reference clocks
  • SMA connector outputs for a 322.265625MHz or 644.53125MHz differential clock, multiple differential 125MHz or 156.25MHz clocks, and a free-running 25MHz LVCMOS clockOn-board USB to I2C microprocessor interface converter
  • Single 5V power supply

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。