メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The evaluation kit supports electrical AC and DC measurements of the 8V19N850DNLGI, a fully integrated radio synchronizer and JESD204B/C clock jitter attenuator. The device on the board accepts any input frequency from 1Hz to 1GHz. Locked to a selected input, the device PLLs generate clock and SYSREF signals for converter reference frequency and data frame synchronization. The 8V19N850 supports two independent frequency domains: One generates transport network clocks, such as Ethernet frequencies at 4 outputs, and the other one generates radio base station clocks at 12 outputs (ADC/DAC reference clocks and SYSREF signals). Each frequency domain uses a Digital PLL (DPLL) for frequency translation, clock filtering, and jitter attenuation. The DPLLs provide a programmable bandwidth and a Digitally Controlled Oscillator (DCO) function for real-time frequency/phase adjustment.

特長

  • Board has SMA connectors to the relevant I/O of the device
    • 2 differential clock inputs
    • 4 differential digital outputs
    • 5 differential RF-PLL outputs
    • 5 SYSREF outputs (JESD204B/C)
    • Onboard EEPROM stores startup-configuration data
    • 4 GPIO controls
    • Selectable output buffer voltage
    • XO_DPLL and OSCI terminals can use a laboratory signal generator or OCXO/TCXO/XO components and a board
    • Laboratory power supply connectors
    • Serial port for configuration and register readout

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。