メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

The 8V97003-EVK evaluation board is designed to enable customers to evaluate the functionality and performance of the Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer. The 8V97003 device on the evaluation board can be programmed and configured via a PC-based GUI, called Timing CommanderTM, to generate an output frequency from 171.875MHz to 18GHz with very low phase noise and RMS phase jitter.

特長

  • 8V97003 evaluation board
  • Micro USB cable
  • Required Software/Hardware:
    • Renesas Timing CommanderTM software installer
    • Network access during installation if the .NET Framework is not currently installed on the system
    • 8V97003 graphical user interface (GUI) personality file
    • PC with USB 2.0 or USB 3.0 interface

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。