メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The 8V97052-EVK is designed to help the customer evaluate the 8V97052 RF synthesizer/phase-locked loop (PLL). When the board is connected to a PC running Timing CommanderTM through USB, the device can be configured and programmed through a graphical user interface (GUI) or through register settings to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8V97052
  • Fully configurable through Timing CommanderTM
  • USB powered for portability
  • Onboard 25MHz TCXO plus alternate SMA input provides flexibility for input reference selection

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。