メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

This is the evaluation board for the 5P49V6967 VersaClock® 6E programmable clock generator. With RMS phase jitter of less than 0.5ps over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet.

特長

  • 3 differential outputs capable of generating any output frequency using Renesas IC Toolbox (RICBox) software
  • 4 additional copies of LP-HCSL outputs
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running RICBox software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
  • The 25MHz crystal installed on the board can source a reference frequency to the device when CLKIN/CLKINB is not used

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。