メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

このスマート自動芳香器リファレンスデザイン (AS064-1-SMRTAFRREFZ) は、Bluetooth® Low Energy (LE) を採用して、モバイルデバイスとのシームレスな接続を実現します。 コンパクトなデザインで、香りのディスペンサとBluetooth LEモジュールが収納されています。 ユーザは専用のモバイルアプリを介して制御し、リモートでの香りのカスタマイズとスケジューリングを可能にします。 エネルギ効率の高いDA14531MOD Bluetooth LEテクノロジにより、バッテリ寿命を延ばすことができ、ファームウェアの自動更新により、継続的なパフォーマンス向上が保証されます。 スマート自動芳香器は、家庭や商業スペースで新鮮で居心地の良い雰囲気を維持するための便利でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

特長

  • DA14531MODはSoC DA14531の利点を生かした統合モジュールです
  • 高レベルの機能統合により達成されるシステムコストの低減

使用製品

サンプル&ご購入

AS064-1-SMRTAFRREFZ Reference Design Board

AS064-AIRFRESHENER-REF2Z

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):EAR99

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3モジュール開発キット Proドーターボード

DA14535MOD-00F1DB-P アクティブ

DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドーターボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです。

  • UARTまたはJTAG経由でSmartBond TINYモジュールにアクセス
  • MikroBUSモジュールの接続
  • 汎用LEDへのユーザーアクセス
  • ユーザーアクセス汎用ボタン
  • リセットボタン
  • 全出力信号のテストポイント
  • Stand-Alone動作

DA14535 SmartBond TINYモジュールは... 続きを読む

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。