メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

特長

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 800 KB English
PCB設計ファイル ZIP 351 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMXC90S00000BJActive在庫あり1u | $176.47N/A

サポートコミュニティ

  1. E2studioの「Debug」と「Release」の違い

    E2studioを勉強し始めたのですが、「Debugモード」と「Releaseモード」の違いが良く分かりません。もちろん「リリース」と「デバッグ」の言葉の ...

    2024年1月14日
  2. RA6M5 MDピン

    こんにちわ。お世話になります RA6M5  にて MDピン 「0」の状態で リセット入力、 USB ブート モードに推移します デバイスマネー ...

    2024年7月16日
  3. 音声ファイル(.bin)を一緒にビルドしたい

    stlと申します。 「音声ファイル(MIDIデータ)の再生をPWM機能を使って実現しようと試みています。 音声データを .bin ファイル ...

    2024年12月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。