概要
本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。
RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。
- Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
- Type B: R5F526TFDDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, with TSIP-Lite)
- Type C: R5F526TACDFM (64pin, ROM/RAM=256KB/48KB, without TSIP-Lite)
本製品(MCB-RX26T Type B)にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70C01000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70C01001BJ)の2つのバージョンがあります。
- Version 1は高電圧インバータボードのPFC制御に非対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
- Version 1は生産終了予定のため、後継製品であるVersion 2の使用をご検討ください。
なお、サンプルコードによって対応するボードのVersionが異なります。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。
対応インバータボード:
- MCI-LV-1 (P/N: RTK0EM0000S04020BJ)
- MCI-HV-1 (P/N: RTK0EM0000B14030BJ)
- MCI-HV-2-3PH (P/N: RTK0EM0000B16030BJ)
- MCI-HV-2-1PH (P/N: RTK0EM0000B18030BJ)
対応通信ボード:
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- オンボードデバッガ回路搭載
- RX26TはTrusted Secure IP(TSIP-Lite)搭載
- 2モータ制御対応
- 高電圧インバータボード対応
サンプル&ご購入
RTK0EMXE70C01001BJ
アクティブ拡張ハードウェア
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor
MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応するCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group
MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70S00021BJ)の2つのバージョンがあります。
- Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RX26T Type A)のVersionが異なります... 続きを読む
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor
高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input
高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。
Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input
高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。