メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。

本ソフトウェアは Firmware Integration Technology (FIT) に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各ソフトウェアを組み込むことが容易になります。

入手方法

特長

  • JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリ。2つのライブラリを含みます。
    • JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
    • 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ
  • JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。
    • JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
    • 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

動作環境

対応MCURXファミリ
統合開発環境統合開発環境 e² studio
統合開発環境 CS+ for CC
対応コンパイラRXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]

用途

  • デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
  • 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
  • 産業用機器全般

主な仕様

  • JPEGベースライン符号化方式準拠

処理イメージ

画像
jpeg-process-01-ja

入手方法

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。 スマート・コンフィグレータは、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family JPEG Encoder Module Firmware Integration Technology Rev.1.04 - Sample Code (ZIP)
RX Family JPEG Decoder Module Firmware Integration Technology Rev.2.09 - Sample Code (ZIP)