特長
- 小型・長沿面(8.2mm)・薄型パッケージ(4 ピンLSSOP)
- 動作周囲温度 115 °C 対応
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
- エンボス・テーピング対応品:
RV1S2281ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL :UL1577, Double protection
CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
説明
RV1S2281A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高 く,表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| VCEO max (mA) | 80 |
| IC max (mA) | 30 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| CTR (min)% | 50 |
| CTR (Max)% | 400 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 4 |
| SW tf Typ. (µs) | 5 |
| Creepage Distance (mm) | 8.2 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| I/O Type | DC/Single |
アプリケーション・ブロック図
| ベッドサイドモニタ用電源装置 信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。 | |
| ベッドサイドモニタ リアルタイムの患者バイタルサインとコネクテッドケアを実現する拡張可能なベッドサイドモニタリングプラットフォームです。 | |
| スマート家電向け先進低消費電力ワイヤレスHMI Wi-Fi 6およびBluetooth 5.1を搭載した先進的な低消費電力HMIにより、シームレスなスマート家電制御を実現します。 | |
| Wi-Fi接続スイッチング電源(SMPS) Wi-FiおよびBluetooth Low Energy SMPSは、効率的なスマートホームデバイスのための超低待機電力またはゼロ待機電力を可能にします。 | |
| 家庭用正弦波インバータ(BMS付き) 高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。 | |
| 3kWオフボード電気自動車充電器 3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。 |
適用されたフィルター