メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = −30 V (TA = 25°C)
  • オン抵抗
    RDS(on) = 15 mΩ max. (VGS = −10 V, ID = −10 A)
  • 4.5V ゲートドライブ利用可能
  • 小型表面実装パッケージ(SOP-8)
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー対応

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-30
ID (A)-10
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)15
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)29
Pch (W)1.1
Ciss (Typical) (pF)1450
Qg typ (nC)37
Series NameUPA Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.7581.27

アプリケーション・ブロック図

Power supply system block diagram featuring high-performance GaN FET and MOSFET devices and isolated supplies.
ベッドサイドモニタ用電源装置
信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPA2738GR-E1-AXActiveAvailable在庫ありSOP1ku | $0.4278#Embossed Tape15 x 4 x 1.75YesMALAYSIAJAPAN
UPA2738GR-E2-AXActiveN/A在庫切れSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.75Yes
UPA2738GR-E1-ATObsoleteN/A在庫切れSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.8Yes
UPA2738GR-E2-ATObsoleteN/A在庫切れSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.8Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう