メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High Accuracy: VREF = 2.495 V ± 2 %
  • Low Temperature Coefficient: ∆VREF/∆T ≤ 100 ppm/°C
  • Adjustable Output Voltage by two External Resistors: VREF ≤ VO ≤ 36 V
  • Low Dynamic Impedance: | ZKA | = 0.1 ΩTYP.

説明

The µPC1093 are adjustable precision shunt regulators with guaranteed thermal stability. The output voltage can be set to any value between reference voltage (2. 495 V) and 36 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.

パラメータ

属性値
SYNCH CapabilityNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MM2 x 3 x 1.45

アプリケーション・ブロック図

Power supply system block diagram featuring high-performance GaN FET and MOSFET devices and isolated supplies.
ベッドサイドモニタ用電源装置
信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。

適用されたフィルター