特長
- High Accuracy: VREF = 2.495 V ± 2 %
- Low Temperature Coefficient: ∆VREF/∆T ≤ 100 ppm/°C
- Adjustable Output Voltage by two External Resistors: VREF ≤ VO ≤ 36 V
- Low Dynamic Impedance: | ZKA | = 0.1 ΩTYP.
説明
The µPC1093 are adjustable precision shunt regulators with guaranteed thermal stability. The output voltage can be set to any value between reference voltage (2. 495 V) and 36 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| SYNCH Capability | No |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| ベッドサイドモニタ用電源装置 信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。 |
適用されたフィルター