メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ベッドサイドモニタ

概要

説明

医療現場においてリアルタイムデータや患者のバイタルサインを迅速に確認・監視する機能は、質の高い医療の提供と臨床効率の向上に不可欠です。 このベッドサイドモニタリングシステムは、コスト最適化されたMCUベースの実装と、高度なエッジAIアプリケーションを備えた高性能MPUベースの実装の両方に適したスケーラブルなプラットフォームです。 各種医療用センサプローブは、患者保護を強化するため直接接続または絶縁リンク経由で接続可能であり、介護者がベッドサイドモニタで測定値を監視・表示できるようになります。 有線イーサネットや無線Bluetooth® Low Energy (LE)、Wi-Fi®など、幅広い接続オプションにより、バックエンドシステムとの統合が可能となり、遠隔監視や高度な通知機能を通じて迅速な対応を実現します。 ベッドサイドモニタ電源装置および医療用センサプローブと組み合わせることで、この設計は完全な患者モニタリングおよびケアシステムを提供します。

このシステムのメリット:

  • スケーラブルなアーキテクチャは、多様なニーズやアプリケーションに最適
    • コスト最適化された高性能MCUは、大容量オンチップメモリと複数の高スループットメモリインタフェースを備え、高解像度TFT LCDを実現
    • 高性能MPUは、グラフィックスエンジン (GPU)、ビデオコーデック、マルチスクリーン対応のフルHD出力を含む豊富なHMI機能を実現すると同時に、HMIとエッジコンピューティング機能を同時に実行可能
  • 有線イーサネットから無線Bluetooth LEやWi-Fiまで、多様な接続オプションを提供し、機密性の高い健康データを保護するため、WPA/WPA2エンタープライズおよびパーソナル、WPA2-SI、WPA3-SAE、OWEなどのセキュリティ機能に対応
  • プロセッサ向けのすぐに利用できるパートナーモジュール (SMARCモジュールやOSMを含む) は、統合された電源管理、クロッキング、メモリを備えたすぐに利用できるSoMにより、設計を簡素化し開発を加速

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

コスト最適化型、MCUベースのベッドサイドモニタ

WS179-1: WEBLine Arrow.34Line Arrow.35Connector Arrow.115Line Arrow.117Line Arrow.118Patient Isolated Power DomainPatient Isolated Power DomainPatient Isolated Power DomainDotted LinePlugSheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Line ArrowInput arrow3.3V3.3V3.3VSheet.33Block.120TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDSheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Line Bi-directionalConnected signals arrow12V12V12VLine Arrow.39Connected signals arrow.41Bi-directionalTri component.224Component block.745Component block.631OptocouplerOptocouplerOptocouplerLine Bi-directional.51Line Bi-directional.523.3V3.3V3.3V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.56Line Arrow.57USB-CUSB-CUSB-CUSB-CSheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Line Bi-directional.75Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYLine Bi-directional.78Ethernet LAN 2LANLAN3.3V3.3V3.3VLine Arrow.83Line Bi-directional.84Sheet.88Related Winning Combination.87Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Related Winning Combination.86Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Related Winning Combination.85Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Medical Sensor ProbesMedical Sensor ProbesMedical Sensor ProbesRS-485RS-485RS-485Quad component.226Component block.751Component block.747Component block.748Load SwitchLoad SwitchLoad SwitchLine Bi-directional.95Line Bi-directional.963.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.98Connector Arrow3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.102SPI NOR FlashSPI NOR FlashSPI NOR FlashPSRAMPSRAMPSRAMBi-directional.108Bi-directional.109Input arrow.1103.3V3.3V3.3VConnected signals arrow.112WS179-1WS179-1WS179-1Line Arrow.1143.3V3.3V3.3V12V12V12V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLight SensorLight SensorLight SensorWi-Fi/Bluetooth LEWi-Fi/Bluetooth LEWi-Fi/Bluetooth LELine Arrow.100Sheet.121Bedside Monitor Power SupplyBedside Monitor Power SupplyBedside Monitor Power Supply12V12V12V3.3V3.3V3.3V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorVINVINVINSheet.122MCUMCUMCUVDDVDDVDDADCADCADCGLCDCGLCDCGLCDCPWMPWMPWMI2C2I2C2I2C2SPISPISPIUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOUSBHSUSBHSUSBHSRGMIIRGMIIRGMIIQSPIQSPIQSPIOSPIOSPIOSPI
Exiting Interactive Block Diagram

高性能、MPUベースのベッドサイドモニタ

WS179-2: WEBConnector Arrow.115Line Arrow.117Line Arrow.118Patient Isolated Power DomainPatient Isolated Power DomainPatient Isolated Power DomainDotted LinePlugSheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Line ArrowInput arrow3.3V3.3V3.3VConnected signals arrow.41Bi-directionalTri component.224Component block.745Component block.631OptocouplerOptocouplerOptocouplerLine Bi-directional.51Line Bi-directional.523.3V3.3V3.3V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.56Line Arrow.57Sheet.88Related Winning Combination.87Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Related Winning Combination.86Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Related Winning Combination.85Sensor Probe WS181Sensor ProbeWS181Medical Sensor ProbesMedical Sensor ProbesMedical Sensor ProbesRS-485RS-485RS-485Quad component.226Component block.751Component block.747Component block.748Load SwitchLoad SwitchLoad SwitchLine Bi-directional.95Line Bi-directional.963.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.98Connector ArrowLine Arrow.1003.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLine Arrow.102WS179-2WS179-2WS179-2Line Arrow.11412V12V12V3.3V3.3V3.3V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorLight SensorLight SensorLight SensorWi-Fi/Bluetooth LEWi-Fi/Bluetooth LEWi-Fi/Bluetooth LESheet.208Bedside Monitor Power SupplyBedside Monitor Power SupplyBedside Monitor Power Supply3.3V3.3V3.3V12V12V12V3.3VSensor3.3VSensor3.3VSensorVINVINVINSheet.209HMI SystemHMI SystemHMI SystemVINVINVINADCADCADCSPISPISPIUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOLCD (TFT-LCD)Block.120TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDSheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.205USB-C x2USB-C x2USB-C x2Sheet.204USB-CLabel Text 10pt.768Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Sheet.180Sheet.181Sheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188USB-C.189Label Text 10pt.768Sheet.191Sheet.192Sheet.193Sheet.194Sheet.195Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.207Ethernet PHY xNEthernet PHY xNEthernet PHY xNSheet.206Ethernet LAN 2LANLANEthernet LAN 2.164LANLAN
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。