センサは、ビルティングやホームにおけるオートメーションシステムの要となります。このソリューションは、煙、一酸化炭素(CO)、有機化合物、人感、近接、照度などを検知するシステムに向けて設計されています。OB1203センサは、適切なアルゴリズムと組み合わせて、人の心拍数、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数、および心拍変動(ストレスの尺度)などを測定するセンシングに寄与します。これらの機能により、安全でスマートなデバイスやシステムを実現できます。

このシステムのメリット

  • ルネサスRAファミリMCU:高性能かつ高コストパフォーマンスなArm®ベースのマイクロコントローラ RA2A1グループは、センサハブなどの低電力動作でコスト制約がある用途に最適
  • 煙、一酸化炭素(CO)、温度、湿度、室内/室外/冷蔵庫内の空気品質、照度、および近接センシングをサポート 最大で6つのセンサをI2Cバスにより接続可能
  • 必須となる外付け部品が極少
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください