概要
説明
統合されたツールセットにより、組み込み、デスクトップ、モバイルなどクロスプラットフォーム開発を効率的に実現します。UI開発、ビジネスロジック、M2M通信のために必要なすべてが揃ったライブラリで、拡張可能なIDEと使いやすいAPIにより、コードの行数を抑えながら迅速に書くことができます。コード品質の向上、コードベースの縮小、テストの負担軽減、コードの安定性向上のための視覚的なデバッグのためのライブラリが用意されています。RZ/G2Lと連携でき、3DやWebカメラ、マルチメディア機能を手軽にご利用いただけます。
特長
- Qt Creator IDE を使用して、C++、QML、JavaScript、Python などのソフトウェアを作成することができます。
- ソースコードをネイティブのマシンコードにコンパイル
- ターゲット機器に近い状態のエミュレータでアプリケーションのテストやデバッグが可能
- クロスプラットフォーム開発に最適化された包括的なライブラリのセットと既成の機能
- 保有Boot 2 Qtによる素早い立ち上げ
- ソースコードや知的財産の保護が可能
製品比較
アプリケーション
- HMI全般