メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ビルディングオートメーション

エネルギー規制、スマートなインフラ、そして利用者の期待が重なって、インテリジェントなビルディングオートメーションシステムへの需要が高まっています。 ルネサスの豊富なMCU、MPUとモータ制御、コネクティビティモジュール、エッジAI機能を融合し、スマートビルディングに求められるシームレスな自動化、リアルタイムデータ処理、インテリジェントな意思決定を実現します。

スマートビルディング向けの高度なコネクティビティ

長距離通信とマルチデバイスの相互運用性に対応した当社のWi-Fi®およびBluetooth® Low Energy(LE)モジュールにより、ビルディングシステム間でシームレスかつ低消費電力のワイヤレス通信を提供します。 クラウド連携により、照明、HVAC、セキュリティ、入退室システムを安全にリアルタイムで監視し、予知保全を実現します。

パワーマネージメントによる精密モータ制御

高度な制御アルゴリズムを高速クロックで実行する高性能MCUにより、モータのスムーズかつ低騒音運転と機器寿命の延長を実現します。 これにより、HVACシステム、ポンプ、エレベータの振動や騒音が低減されます。 モータ制御と統合された力率改善(PFC)により、エネルギー効率の最適化と運用コストの削減を実現します。

コネクテッドビルディングシステム向けセキュリティ

Arm® TrustZone®およびSecure Crypto Enginesを搭載したMCUにより、ハードウェアベースの暗号化、認証およびキーストレージを実現しビルディングオートメーションシステムを保護します。 セキュアブート、ファームウェアアップデート、TLSのサポートにより、イーサネット、Wi-Fi、Bluetooth間のデータの完全性を保証します。 セキュアエレメントと産業用イーサネットを活用し、デバイスからクラウドへの信頼性の高い通信を保証します。

直感的なHMIと高度なGUI

鮮明なグラフィックとマルチタッチ機能、直感的な操作性を備えた高性能HMIプラットフォームにより、ビルディングオートメーションにユーザーフレンドリなインタフェースを提供します。 ルネサスは、エレベータ、入退室システム、ダッシュボード向けにタッチ及びタッチレス操作の両方をサポートしています。 統合グラフィックスアクセラレータ、スケーラブルなMCU、MPU、堅牢な接続性により、クラウドおよびモバイル環境とのシームレスな統合を可能にします。

ビルディングオートメーション アプリケーション

リアリティAIを活用したスマートビルディング

リアリティAIを活用したスマートビルディング

ビルディングオートメーションシステムは膨大なセンサデータを生成するため、リアルタイムでの異常検知や最適化が難しい課題です。 ルネサスのリアリティAIの活用により、システムレベルでの予知保全、快適性の自動最適化、エネルギー効率の向上を実現できます。 スマートサーモスタットの存在検知や、RealityCheck HVAC SuiteやMotor Toolboxなどの構築済みツールキットなどの活用により、ダウンタイムを削減し、信頼性を高め、快適性を向上させることができます。

Person's hand changing temperature on a tablet's smart home control app.
Smart Home Control App on Tablet
ソリューション・ツールキット
RealityCheck™ ADで実現する産業向け異常検知
RealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets.
ソリューション・ツールキット
RealityCheck™ HVACソリューションスイート
Complete framework for smart, self-diagnosing HVAC systems
ソリューション・ツールキット
RealityCheckモータツールボックス
Advanced software toolbox enabling predictive maintenance and anomaly detection

信頼性の高い機能安全 (FuSa) ソリューション

信頼性の高い機能安全 (FuSa) ソリューション

コンプレッサーやファン、冷却装置などのモーター制御システムは、止まらずに動き続け、安全性も守ることが求められます。 ルネサスは、FuSaに準拠したMCUやMPUとAI技術を組み合わせることで、システムおよびサブシステムの安全性を向上させるとともに、常時稼働を実現します。 RA、RX、RZの各ポートフォリオは、IEC 61508およびIEC 60730規格をサポートし、SIL-3準拠と、認証を簡素化し開発を加速するツールを提供します。

Diagram featuring FuSa safety motor control with safety network.
FuSa Safety Motor Control with Safety Network Diagram
キーテクノロジー
機能安全
自動車、産業機器、家電、ロボットなど、さまざまな分野の機能安全ソリューションをご紹介しています。

Edge-to-Cloudゲートウェイ

Edge-to-Cloudゲートウェイ

スピード、柔軟性、セキュリティを実現するEdge-to-CloudゲートウェイでIoT開発を効率化します。 リアルタイムエッジ処理にAWS IoT Greengrassと堅牢なオープンソース環境を組み合わせ、統合を加速します。 Pythonベースのフレームワークは、アプリケーションをコンパイルせずにすぐに配信できます。さらに安全なFOTA(Firmware Over-The-Air)アップデートにより、接続されたシステムを継続的に保護、リモートメンテナンス、長期的な信頼性を保証します。

Secure cloud illustration covering smart city with network connections and data storage.
IoT Secure Cloud
IoTクラウドソリューションの詳細
エンド・ツー・エンドのクラウドハードウェアおよびソフトウェアソリューションで、クラウド接続とプロトタイピングを容易に実現します。
パンフレット
RZゲートウェイ ソリューション パンフレット
PDF751 KBR01PF0243JJ0300 Rev.3.00English2025年12月15日
評価ボード/キット
RZ/G2L-EVKIT アクティブ
Evaluation Board Kit for RZ/G2L MPU
クイックスタートガイド
Hand holding mobile with app to controlling window shading.
サクセスストーリー

Leafi Novaが切り拓くスマートウィンドウの新時代

ルネサスの超低消費電力Wi-Fiチップを搭載したLeafi Homeの「Nova」は、簡単な設置、1年間持続するバッテリー寿命、シームレスな接続を実現し、スマートホーム向けウインドウの自動化を進化させます。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング