メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AEC-Q100準拠
  • 動作電源電圧範囲:3V~32V
  • 入力オフセット電圧:最大±1.2mV
  • 入力オフセット電圧温度ドリフト:±1µV/℃(標準)
  • 利得帯域幅積(GBW):5MHz(標準)
  • スルーレート:8.5V/µs(標準)
  • 最大1000pFの容量性負荷で安定動作
  • 位相補償回路内蔵
  • 出力短絡保護回路内蔵
  • 動作周囲温度範囲:-40°C~+125°C

説明

REAC842Aは、AEC-Q100準拠の車載向けデュアルバイポーラ入力オペアンプです。周囲温度−40℃~+125℃の範囲で、入力オフセット電圧(VIO)最大±1.2mVを実現します。 また、容量性負荷に対する優れた安定性を備え、クロスオーバー歪みを発生しません。 REAC842Aは、Typ. 8.5V/µsのスルーレートにより優れた応答性能を実現し、モータ制御や各種センサ信号処理用途に適しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Bandwidth (MHz)5
Gain Min25000
Offset Voltage (Max) (mV)1.2
IBIAS (nA)6
IOUT (A)0.02
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3-32
Output Voltage Swing Range (V)VOL1+13.7(Min.)-13.7(Max), VOL2+13.5(Min.)-13.5(Max)
IS per Amp (mA)1.5
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)8.5
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Dual Supply Range (V)V+-1.5(Min.), V+-16(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.2
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)5.5
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP3 x 4.4 x 1.280.65

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of TSSOP IC chip package with 8 lead count.
画像
画像
3D illustration featuring top and bottom views of TSSOP IC chip package with 14 lead count.
REAC842AUPC842AREAC842JREAC844A
Channels (#)2224
Single Supply Voltage Range3 - 323 - 323 - 323 - 32
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.24.511.2
Slew Rate (V/µs)8.58.578.5
Bandwidth (MHz)53.545
Lead Count (#)88814
Pitch (mm)0.650.650.65, 1.270.65
Pkg. TypeTSSOPMSOP, SOP, TSSOPMSOP, SOPTSSOP

アプリケーション・ブロック図

1.2kW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC) Block Diagram
1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。
AC Drive & General Purpose Inverter System block diagram showing a GaN-based PFC front end, isolated power supplies, MCU control, and IGBT/IPM motor drive for efficient three-phase motor control.
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。
48V mobility platform block diagram features an MCU, SoC, battery front-end IC, op amps and MOSFETs delivering the essential building blocks for developing various motor solutions.
48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。
48V BLDC Motor Position Control Block Diagram
48V BLDC モータ位置制御
正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。

適用されたフィルター