概要
ルネサス製MCU RZ/G2Mを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。本リファレンスボードはメインボードとサブボードの2ボードで構成されており、サブボードに接続することでRZ/G2Mに搭載されている機能を評価できます。
ご購入については、下記へお問い合わせください
日本国内お問合せ先:株式会社ホープラン東京
メールアドレス:[email protected]
電話番号:03-6458-5951
特長
- Processor: RZ/G2M
- Main Memory: 4GB DDR4
- QSPI NOR Flash: 64MByte
- I2C EEPROM: 512Byte
- External Storage: micro SD x1
- Connectivity: USB 2.0 x 2ch, USB 3.0 x 1ch, GbE x 1
- HDMI out / LVDS out or MIPI DSI out
- Wi-Fi + BT
- PMIC
- Dimension: 54 mm x 85 mm