特長
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 超低オン抵抗の FET 内蔵:P チャネル 45mΩ、N チャネル 19mΩ(typ)
- 最高効率 95% を実現した高効率同期整流降圧型レギュレータ
- 温度/負荷/ライン変動に対するリファレンス電圧精度:0.8%
- わずか3個の外付け部品で電源回路を構成
- プリバイアス出力でのスタートアップに対応
- 内部ソフトスタート:1msまたはユーザー設定
- ソフトストップ: シャットダウン時、出力を放電
- スイッチング周波数:500kHz~4MHzの範囲でユーザー設定、デフォルトは1MHz (ISL8023/ISL8024)または2MHz(ISL8023A/ISL8024A)
- 最高4MHzまで外部同期可能
- 過温度、過電流、過電圧、負電流保護
- 小型3.3mm QFNパッケージ
説明
ISL8023とISL8024は、2.7V~5.5Vの入力電圧から3A(ISL8023)または4A(ISL8024)を連続して出力できる、モノリシック型の高効率同期整流降圧DC/DCコンバータです。高い周波数で超低デューティサイクル動作を実現するためと、高速な負荷変動応答と優れたループ安定性を得るために、電流モード制御アーキテクチャを採用しています。
オン抵抗がそれぞれきわめて低いPチャネル・ハイサイドFET(45mΩ)とNチャネル・ローサイドFET(19mΩ)を内蔵して、変換効率の向上と外付け部品の削減を図っています。100%デューティサイクル動作に対応しており、4A出力時のドロップアウト電圧は200mV以下です。パルス幅変調(PWM)の動作周波数は500kHz~4MHzの範囲で設定可能です。FSピンにHighレベルを与えるとスイッチング周波数はデフォルトの1MHzに設定され、外付け部品を省略できます。
負荷が軽いときの動作には不連続動作と強制連続動作(PWM)の2種類があり、いずれかを選択できます。強制連続動作はノイズとRF干渉が少ない一方で、不連続動作は軽負荷時のスイッチング損失が少なく効率を高められます。
出力短絡や過電流が発生したときにhiccup(脈動)モードによって電流を制限するフォルト保護機能のほか、過電圧保護機能と過温度保護機能を装備しています。また、出力のレギュレーション状態にあることを示すパワーグッド電圧モニタ出力を備えています。
パワーグッド(PG)には、スタートアップ時の電圧安定後に1msの遅延を設けるタイマが内蔵されています。シャットダウン状態が発生すると、内部ソフトストップ・スイッチを介して出力コンデンサを放電します。ソフトスタート時間は内部固定または外部設定のいずれかを選択できるほか、位相補償も内部回路または外付け補償のいずれかを選択できます。 ISL8023、ISL8024は放熱性を高めるエキスポーズドパッドが付いた省スペースの16 Ld 3.3mm鉛フリーQFNパッケージで供給され、パッケージの最大高さは1mmです。コンバータ回路の実装に必要な占有面積はわずか1.4cm2以下です。
固定出力電圧品についてはインターシルまでお問い合わせください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 2.7 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.5 - 5.5 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.5 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 3 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 500 - 4000 |
| Control Type | Current Mode |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 50 |
| SYNCH Capability | Yes |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 3.0 x 3.0 x 0.75 | 16 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ 高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。 | |
| CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。 |
その他アプリケーション
- DC/DC POLモジュール
- マイクロコントローラマイクロプロセッサ, FPGAおよび DSP 用電源
- ルータおよびスイッチ向けプラグイン DC/DC モジュール
- 携帯型計測器
- 試験 / 計測システム
- リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
適用されたフィルター