メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ルネサス独自のR4テクノロジー
  • 最適な過渡応答性を実現するリニア制御ループ
  • 負荷過渡時に周波数とデューティサイクルを可変制御し、可能な限り高速な応答を実現
  • ワイドレンジ入力に対応した電圧フィードフォワードを内蔵
  • 入力電圧範囲 4.5V〜24V
  • 出力電圧範囲 0.5V〜5.5V
  • リモートセンスによる±0.5%のDAC精度
  • すべてのセラミック・ソリューションをサポート
  • 単一入力レールソリューションのための統合LDO
  • SMBus/PMBus/I2C互換、最大1.25MHzまで対応
  • 設定ピンで256のブートアップ電圧レベル
  • 300kHzから1.5MHzまでの8種類のスイッチング周波数オプション
  • 軽負荷時の効率を向上させるPFM動作オプション
  • プリチャージド・ロードへのスタートアップ
  • 高入力UVLO、パワーシーケンス、フォルトリセットを設定する精密イネーブル入力
  • ソフトスタートと故障検出のためのパワーグッドモニター
  • 高いシステム信頼性を実現する包括的な故障保護機能
  • 過温度保護機能
  • 出力過電流および短絡保護
  • 出力過電圧および低電圧保護
  • オープンリモートセンス保護
  • 高入力バスdv/dtによる自己ターンオンを防止するハイサイドゲート-ソース間抵抗の内蔵
  • 適応的なシュートスルー保護とブートストラップ機能を備えたパワーMOSFET 4Aドライバを内蔵
  • ルネサスのPowerNavigatorソフトウェアに対応

説明

ISL68200は、ルネサス独自のR4™テクノロジーを採用した単相同期降圧PWMコントローラで、入力電圧4.5V~24V、出力電圧0.5V~5.5Vと広い範囲をサポートします。内蔵のLDOがコントローラのバイアス電圧を供給するため、単一電源で動作させることができます。また、デバイスの設定やテレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)、故障報告用のPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスを有しています。ルネサス独自のR4制御方式は極めて高速な過渡性能、正確に調整された周波数制御、およびすべての内部補償を備えています。効率を高めるPFMモードを有効にすることで、軽負荷時の効率を大幅に向上させることができます。ISL68200のシリアルバスはR4ループの最適化を容易にし、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションで高速な過渡特性を実現します。内蔵のMOSFETドライバは外付け部品を最小限に抑え、設計の複雑さと基板面積を大幅に削減し、BOMコストも低減します。4Aの駆動力によりスイッチング時間が短縮され、レギュレータの効率が向上します。ハイサイドのゲート-ソース間抵抗が内蔵されているため、ミラーカップリングのシュートスルーを回避し、システムの信頼性を向上させることができます。ISL68200は4つの8ビットコンフィギュレーションピンを備えており、内蔵NVMメモリを必要とせず、非常に柔軟なコンフィギュレーションオプション(周波数、VOUT、R4ゲインなど)を提供します。この結果、従来のアナログ・コントローラに近い設計フローを実現しながら、デジタルPMBus/SMBus/I2Cインターフェイスの設計柔軟性と機能セットを提供することができます。また、ISL68200はリモート電圧センシング機能を搭載し、リモートグランドとローカルグランド間の電位差を完全に排除しています。これにより、レギュレーションと保護の精度が向上します。高精度イネーブル入力は、ISL68200の起動を他の電圧レールと調整するために利用でき、特に電源シーケンスに有用です。

パラメータ

属性
Output Current (Max) [Rail 1] (A)40
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 1500
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 4.0 x 0.90240.5
型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL68200IRZ-TActiveAvailable2033 Dec在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $2.1524#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL68200IRZLast Time BuyN/A2033 Dec在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $2.1524#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL68200IRZ-T7ALast Time BuyN/A2033 Dec在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $2.524#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL68200IRZ-TKLast Time BuyN/A2033 Dec在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $2.1524#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

SMARC RZ/G2E System on Module (SoM)

Provides a System on Module (SoM) based on the Renesas RZ/G2E. Delivers dual Arm® Cortex®-A53 processing with an integrated PowerVR GE8300 3D graphics engine and supports Full HD video encoding and decoding. Supports high-speed interfaces such as PCI Express and display connectivity, making it suitable for HMI applications. Complies with the SMARC 2.1 standard form factor to enable flexible and scalable system design with high compatibility and expandability.
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。