メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 電源電圧 (VIN) 2.9 V~5.5 V
  • 4つの降圧型コンバータ
  • すべての降圧型コンバータで選択可能な出力電圧範囲:
    • 1.5V~2.7V、20mVステップ
    • 0.55V~1.9V、10mVステップ
  • 最大出力電流:
    • CH1、CH2、CH3 降圧:2.5A
    • CH4 降圧:5.0 A
  • CH1 降圧ピンはバイパス・モードを設定
  • 降圧のスイッチング・フェーズのインターリーブ
  • LDO:
    • VOUT:1.4 V~1.9V、20mVステップ
    • IOUT:0.1A(max)
  • ロード・スイッチ(LSW)
    • RDS_ON:20mΩ(typ)
    • ソフト・スタート時の電流制限:100 mA
    • 電流制限:4A
  • 36 WLCSP (2.5 mm x 2.5 mm)

メリット

  • 6 チャネルで高度に構成可能で柔軟な設計
  • 優れた入出力特性と効率性により、基板面積を最小化
  • 監視機能(UVLO、OC、OV、UV、TSD)でシステムの安定性を向上

説明

DA9083は、4つの降圧コンバータ、1つのLDO、および1つの負荷スイッチを内蔵した6チャネル・システム電源管理ICです。この大電流PMICは、クライアントおよびエンタープライズSSDモジュール、ハイブリッド・ドライブ、およびその他のメモリ管理アプリケーションに最適です。

高度に構成可能で柔軟な設計により、組み込みアプリケーションやその他のモノのインターネット(IoT)およびコンシューマ・アプリケーションのホストで、マイクロコントローラ、DSP、FPGAを使用した他のさまざまなアプリケーションをサポートします。DA9083は、36WLCSPパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Processor SupplierRenesas
Processor NameRZ N2L SOM
Total step-down DC/DC converter channels (#)4
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.9
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)0.1
Outputs (#)6
Function6-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)0
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)1.9 - 1.9

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
WLCSP36

アプリケーション・ブロック図

Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
System on Module (SoM) Block Diagram
RZ/G2E搭載SoM用パワー&タイミングソリューション
最適な電源とタイミングツリーを搭載した SoM は、正確なタイミングと効率的な電力分配を保証します。

その他アプリケーション

  • SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)モジュール
  • ポータブルデバイス
  • ホームエンターテイメント機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeIntegrated step-down DC/DC Converter Channels (#)Temp. Range (°C)
DA9083-26UUCActiveN/A在庫切れWLCSP36#Tape & Reel4#-40 to +85°C
DA9083-31UUCActiveN/A在庫切れWLCSP36#Tape & Reel4#-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。