メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Silicon Linux Corporation製RZ/G2E評価ボードキットは、ルネサスのRZ/G2E MPU向けに設計された96Boards互換の評価キットです。 メインボードと拡張ボードで構成されており、両ボードを接続することで、RZ/G2Eに搭載された機能の大部分を評価できます。

注:ご注文の際は、お問い合わせフォームのメッセージ欄に「EK874」とご記入ください。 EK874は評価用途向けの製品であり、量産用途にはご使用いただけません。

CoreStaffオンラインでEK874をご注文ください

特長

  • プロセッサ:RZ/G2E
  • メインメモリ: 2GB DDR3L
  • QSPI NORフラッシュメモリ:64MB
  • I2C EEPROM:512B
  • 外部ストレージ:microSD x 1
  • 接続インタフェース:USB 2.0 x 2チャネル、USB 3.0 x 1チャネル、ギガビットイーサネット x 1
  • HDMI、LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)、またはMIPI DSI(MIPI Display Serial Interface)出力
  • Wi-FiおよびBluetooth対応
  • ルネサス製PMIC(Power Management Integrated Circuit)搭載
  • 外形寸法:54mm x 85mm

使用製品

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。