メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2種類のUVLO(Under Voltage Lock Out)特性を備えた製品ラインアップ
    • RV1S9091A:VUVLO = 最大9.6V
    • RV1S9092A:VUVLO = 最大13.4V
  • 長い沿面距離 (最小8mm)
  • ピーク出力電流(最大4A)
  • 高速スイッチング(tPLH、tPHL = 最大95ns)
  • パルス幅歪み(|tPHL - tPHL| = 最大35ns)
  • 高いコモンモード過渡耐性(|CMH|、|CML| = 100kV/μs以上)
  • 動作周囲温度(最大125°C)
  • 高い入出力間絶縁耐圧 (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    • RV1S9091ACCSP-10Yx#KC0:3000個/リール
    • RV1S9092ACCSP-10Yx#KC0:3000個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 安全規格
  • UL:UL1577、Double protection
  • CSA:CSA C22.2 No.62368-1、強化絶縁
  • VDE:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、強化絶縁(オプション対応いたします)

説明

RV1S9091AおよびRV1S9092Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大周囲温度TA = 125°Cにおける高い信頼性を実現するよう設計されています。 また、IGBT、GaN FET、SiC FET、およびSiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)4
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
Temp. Range (°C)-40 to +125
DC IFLH max. (mA)6
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
SW PWD max. (ns)35
SW PDD max. (ns)35
CMTI min. (kV/µs)100
UVLOYes
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LSO53.8 x 7.5 x 2.35

製品比較

画像
画像
画像
画像
RV1S9092APS9031RV1S9091ARV1S9292A
Channels (#)1111
Pkg. TypeLSO5-LSO5LSSO5
Isolation Voltage (Vrms)5000500050005000
Supply Voltage10 - 3015 - 3010 - 3010 - 30
VCC-VEE (Max) (V)35353535
Peak Output Current IPK (A)4.02.54.04.0
SW tPLH, tPHL max. (ns)951759595
CMTI min. (kV/µs)10050100100

適用されたフィルター