メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • AEC-Q100規格に準拠
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+125°C
  • 電源電圧:+ 3V〜+ 32V(Min.〜Max.)
  • 入力オフセット電圧(-40°C〜+125°CでのTA ):±1mV(最大)
  • 入力オフセット電圧温度ドリフト: ±1μV/°C(Typ.)
  • 利得帯域幅積(f=100kHz):4MHz(Typ.)
  • スルーレート(V ± = ±15V):7V /μs(標準)
  • 容量性負荷に対して安定 (耐量負荷容量 1000pF)
  • 位相補正回路内蔵
  • 出力短絡保護回路内蔵

説明

REAC842Jは、Ta = -40°C〜+125°Cの低入力オフセット電圧(VIO ≤ ±1mV)と低入力オフセット電圧温度ドリフトを特長とするシングルパワーおよびデュアルオペアンプです。 高速PNPトランジスタを内蔵し、スルーレート、ゲイン帯域幅積などの特性向上や耐負荷容量の安定化を実現。REAC1251に比べてクロスオーバー歪みがありません。

高スルー・レート品であるため、高速信号増幅が可能であり、モータなどのセンサ用途に幅広く適用できます。 また、パッケージが小型(MSOP)のため、センサ付近での実装が可能となり、基板の小型化や設計の自由度が高まります。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)4
Gain Min25000
Offset Voltage (Max) (mV)1
IBIAS (nA)6
IOUT (A)0.03
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Output Voltage Swing Range (V)VOL1 +13.7 - -13.7, VOL2 +13.5 - -13.5
IS per Amp (mA)2.15
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)7
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
MSOP80.65
SOP81.27

アプリケーション

  • モータ制御
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
REAC842JSM#GCBActiveAvailable在庫切れSOP1ku | $0.751Embossed Tape1THAILANDJAPAN
REAC842JSN#GC1ActiveAvailable在庫切れMSOP1ku | $0.532Embossed Tape1JAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。