メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

電流センスアンプ

電流センスアンプは、電源レールを流れる電流を正確に監視し、幅広いシステムにおける保護や制御、最適化を支えます。 製品ラインアップには、アナログ出力の電流センスアンプとデジタル出力のデジタル電力モニタ (DPM) の両方が含まれており、多様な検出および監視ニーズに対応します。

アナログ電流センスアンプ(電流シャントアンプとも呼ばれる)は、検出抵抗(シャント抵抗)の両端に生じる微小な電圧を増幅して電流を測定し、負荷電流に比例した出力を提供します。 これらのデバイスはハイサイドおよびローサイドでの電流検出と単方向測定に対応しており、電源アーキテクチャ内での柔軟な配置を可能にします。

デジタル電力モニタは、内蔵のA/Dコンバータで電流と電圧を検出し、ホストシステムにデジタル形式で直接送信します。 これらの高集積ソリューションは、ハイサイド、ローサイド、双方向のモニタリングに対応しており、高速応答やシリアル・インターフェース、広いコモンモード電圧範囲などの特長を備え、高度な電源管理設計に貢献します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。