メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA271005DE0000BU評価ボードは、RAA271005を迅速かつ包括的に評価する方法を提供します。RAA271005は、車載コンピュータ、通信ゲートウェイ、ドメインサーバなど、さまざまなアプリケーション向けに設計された汎用性の高い車載用パワーマネジメントIC(PMIC)です。5つの高効率DC/DCスイッチング・レギュレータと6つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータを集積しています。

特長

  • 5つの高効率スイッチング・レギュレータ(降圧型)と6つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータにより、柔軟な電力供給を実現します。
  • (ルネサスのR-Carのような)複雑なSoCに適した、様々なパワードメインのスタートアップとシャットダウンを制御するプログラム可能な電源シーケンス。
  • デュアル内部温度センサ、12ビットADCによる電圧監視、チャレンジ・レスポンス方式ウォッチドッグ・タイマにより、堅牢なシステム動作を保証します。
  • Suspend-to-RAM(S2R)やDDRバックアップなどの低消費電力モードをサポートし、スタンバイシナリオでの効率的なエネルギー利用を可能にします。
  • 車載環境に適した広い入力電圧範囲(2.7V~5.5V)で動作します。
  • コンフィギュレーション、モニタリング、制御用にI2CとSPIの両方のインタフェースをサポートし、外部マイクロコントローラとの統合を可能にします。
  • 過電圧、低電圧、過電流、過熱保護機能を内蔵。
  • 車載ゲートウェイ、ドメインコントローラ、インフォテインメントシステムなどの車載アプリケーション向けに特別に設計されており、車載環境下での信頼性の高い動作を保証します。

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。