概要
EK-RA8M2評価キットはRA8M2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して多様な産業、モノのインターネット(IoT)、汎用向けアプリケーションを開発することができます。また、Example BundleではRA8M2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。
本キットはEthernet、USB、RS485/MODBUS、CAN FDといった豊富な通信インタフェースを搭載しており、ネットワークアプリケーションの迅速な開発ができます。また、RA8M2の優れた性能を体感できるデモプログラムがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価が可能です。
特長
- MCU Native Pin Access Area
- R7KA8M2JFLCAC MCU
- 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
- 250MHz, Arm Cortex-M33 core
- 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
- 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
- 5 x 20 ピンヘッダと 3 x 40 ピンヘッダ (未実装)
- MCU および USB電流測定
- R7KA8M2JFLCAC MCU
- Special Feature Access Area
- Ethernet (RGMII)
- USB High Speedホストおよびデバイス
- 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
- RS485 / MODBUS
- CAN FD
- Ecosystem & System Control Access Area
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- 4つの5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
- 外部電源
- デバッグモード
- SEGGER J-Link™ デバッグオンボード (SWD and JTAG)
- デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
- デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
- ユーザLEDとボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示すLED (白)
- デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
- 2つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
- 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
- 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCUモード設定ジャンパ
- Kit同梱品: EK-RA8M2ボード
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始めるサンプル&ご購入
RTK7EKA8M2S00001BE
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
1u | $83.28参考価格
ビデオ&トレーニング
Take the guesswork out of your innovation experience by following a systematic and methodical approach to start developing with Renesas Advanced microcontrollers kits. It allows for a structured and orderly exploration of resources that you can utilize to create smart IoT and embedded products.