メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) =5.8mΩ以下
  • 低入力容量
  • 産業用アプリケーション向けに設計

説明

40V製品は、低オン抵抗を特長としています。 加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。 この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。 さらに、耐久性と信頼性が向上し、モーター制御やバッテリー管理システムなどの産業用途に適しています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)50
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.8
Pch (W)47
Ciss (Typical) (pF)1200
Qg typ (nC)24
Series NameANL4

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。
Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。

その他アプリケーション

  • ステッパーモータ
  • バッテリマネジメントシステム(BMS)
  • 電動工具
  • バッテリ駆動のアプリケーション

適用されたフィルター