メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

EBC10296評価ボードは、65WのUSB Power Delivery(USB PD)3.2対応GaN‑SiPフライバック電源設計を採用し、ゼロスタンバイ電力動作、高効率、コンパクトな充電器アーキテクチャの検証を可能にする評価ボードです。 この評価ボードを使用すれば、標準的な試験装置を用いて、USB PDの挙動、動的負荷応答、電磁干渉(EMI)特性、ならびに熱特性を容易に検証できます。 同期整流(SR)および統合二次側制御(SSR)に加え、USB PD 3.2(Programmable Power Supply:PPS)にも対応しており、広範なAC入力レンジで実際の充電プロファイル評価を、広範なAC入力レンジで即座に行える環境を提供します。

特長

  • 待機電力ゼロを実現(230VAC入力・無負荷時の消費電力 <5mW)
  • フル負荷(230VAC)時に最大94%の高効率を実現
  • 微小負荷時の効率要件に対応(Pout = 0.15W時の入力電力 <0.3W)
  • 優れた動的負荷応答性、低可聴ノイズ、優れたEMI特性
  • 適応型マルチモード制御(MMC)により、DCM(不連続導通モード)およびCCM(連続導通モード)に対応
  • SRとSR制御を統合、PPS対応のUSB PD 3.2をサポート

アプリケーション

電源アダプタ&充電器

使用製品

iW610
Digital Synchronous Rectifier Controller Works in High-Side and Low-Side Rectification Configurations to Optimize Magnetics

サンプル&ご購入

EBC10296評価ボードの内部電源基板には、AC-DC変換と電源制御に用いられるトランス、コンデンサ、インダクタ、ヒューズ、およびUSB出力ポートが搭載されています。

EBC10296

アクティブ
HTS (US):8542.39.0060
ECCN (US):EAR99
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。