メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Bluetoothデュアルモード、Bluetooth 6.0準拠
  • 32ビットArm Cortex-M33Fプロセッサ、最大160MHz
  • Tensilica Fusion F1 DSP、最大320MHz
  • 低電力音声アクティビティ検出(VAD)とホットワード検出(HWD)
  • USB 2.0 HS/FSデバイスインタフェース
  • オンザフライM33 XIP復号化機能を備えた80MHz Quad/Octa SPIフラッシュコントローラ
  • 80MHzクアッドSPI PSRAM/フラッシュコントローラ
  • AES-128/192/256およびSHA-224/256をサポートする暗号化エンジン
  • オーディオ開発プラットフォーム(ADP)による合理的な統合
  • 高効率の外部システムPMIC
  • 高度なノイズキャンセリングを実現する外付けスマートANCコーデック

説明

DA14870 Bluetooth®デュアルモードオーディオICは、ルネサスのスマートコーデックおよびシステムPMICと組み合わせることで、高性能ポータブルBluetoothオーディオ製品向けの柔軟で低消費電力のチップセットを形成します。 Arm® Cortex®-M33Fプロセッサ、Tensilica® Fusion F1オーディオDSP、Bluetooth SIG v6.0準拠のコア層、USB 2.0 HS/FSを含む豊富なな周辺機器と通信インタフェースを備えています。 専用の低消費電力エッジAIニューラルネットワーク・プロセッサー(NNP)は、音声アクティビティ検出(VAD)、ホットワード検出(HWD)、音響イベント検出(ガラスが割れるなど)、オーディオシーン検出(音楽など)などの高度な機能をサポートし、文脈認識を可能にします。

カスタマー開発キット(CDK)ハードウェアとオーディオ開発プラットフォーム(ADP)ソフトウェアおよびツールを含むDA14870開発キットは、Bluetoothオーディオ製品の展開を加速し、市場投入までの時間を短縮するための柔軟なプラットフォームを提供します。

パラメータ

属性値
Device FunctionsSingle chip
I/O TypeGPIOs, SPIs, UARTs, I2Cs, I3C, USB2.0, DAIs, PDMs, 6 ch ADC
Memory ExternalYes
Power Amplifier12
Processor CPU MIPS (MIPS)160
Processor DSP MIPS (MIPS)320
Radio DECT (6.0)No
Radio JDECTNo
Radio KDECTNo
Software SupportADP, ADP - NNP, ADP - NNP&PYOUR
Temp. Range (°C)-30 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
VFBGA4.20x4.65104
WLCSP2.90x3.4264

アプリケーション・ブロック図

TFT instrument cluster block diagram features a high‑performance dual-core MCU, built‑in AI acceleration and extensive connectivity options, including CAN, Wi‑Fi, Bluetooth LE, GPS, and GSM 4G.
TFTインストルメントクラスタ (Bluetoothオーディオおよびテレマティクス対応)
TFTインストルメントクラスタに統合されたテレマティクス、グラフィックス、AIにより、コスト効率に優れたコネクテッドモビリティを実現します。
Bluetooth Low Energy audio player interactive block diagram features an ultra-low power Bluetooth audio SoCs, audio codec, boost converter, and battery charger IC.
Bluetooth Low Energyオーディオプレーヤ
スマートポータブルデバイス用の超低消費電力で音声制御が可能なモジュール型Bluetooth LEオーディオプレーヤ。

その他アプリケーション

  • Bluetooth ClassicおよびLow Energy(LE)ヒアラブル
  • Bluetooth LE Auracast™シンクおよびソース
  • 聴覚保護イヤーウェア
  • 聴覚補助イヤーウェア
  • 無線モバイルゲーム
  • 無線オーディオゲートウェイ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Software SupportLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Carrier TypeTemp. Range (°C)
DA14870-10D00GH2ActiveN/A在庫切れWLCSPADP - NNP&PYOUR64#2.90x3.42Reel-30 to +85°C
DA14870-10N00GH2ActiveN/A在庫切れWLCSP1ku | $5.3ADP - NNP64#2.90x3.42Reel-30 to +85°C
DA14870-10N01GH2ActiveN/A在庫切れWLCSPADP64#2.90x3.42Reel-30 to +85°C
DA14870-11D00H22ActiveN/A在庫切れVFBGAADP - NNP&PYOUR104#4.20x4.65Reel-30 to +85°C
DA14870-11N00H22ActiveN/A在庫切れVFBGA1ku | $5.3ADP - NNP104#4.20x4.65Reel-30 to +85°C
DA14870-11N01H22ActiveN/A在庫切れVFBGAADP104#4.20x4.65Reel-30 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう